Connessioni esotermiche
Le connessioni con saldatura esotermica Cadweld nVent ERICO sono progettate per offrire un legame molecolare permanente, non soggetto ad allentamento o a corrosione. Le connessioni sono progettate per durare per tutta la vita del conduttore e/o dell'installazione. La connessione nVent ERICO Cadweld ha una capacità portante pari o superiore a quella del conduttore ed è in grado di resistere a ripetuti guasti di corrente, senza guastarsi durante l’uso. Una volta applicata, gli addetti all’installazione possono chiaramente verificarne la qualità ispezionandola visivamente. Con connessioni affidabili che superano costantemente i requisiti di test EMF per lo standard IEEE® 837 2014, così come certificato da un laboratorio indipendente, nVent ERICO Cadweld è la connessione con saldatura più all’avanguardia.
Trovate lo stampo di cui avete bisogno con il nostro strumento di selezione Cadweld.
Strumento di selezione Cadweld
Filtro applicato: 1
Sottocategorie

Stampi e accessori per l’utilizzo nelle proprietà del settore ferroviario
Prodotti | 86 risultati (8191 items)

Giunto T6 coppia saldatrice completa, segnale

nVent ERICO Cadweld One Shot per guida, cavo-cavo

Da cavo a cavo

Cavo-cavo, per impieghi gravosi

Kit di collegamento da laminato a terza guida

Cavo a superficie metallica, catodica

Cavo-cavo, guida

Solo stampo per lavori su cingoli speciali, alimentazione

Cavo-cavo, alta tensione

nVent ERICO Cadweld Exolon, cavo-cavo

Saldatrice completa cavo-nastro, alimentazione