Soluzioni per la connessione, la protezione e la manutenzione ferroviaria
nVent ERICO mantiene la tua ferrovia e il tuo budget sotto controllo
nVent ERICO offre un importante contributo alla sicurezza e all'affidabilità ferroviaria come fornitore di soluzioni che connettono e proteggono i sistemi e le infrastrutture di rete critici:
- Essenziale per la segnalazione e la comunicazione ferroviaria
- Le soluzioni nVent ERICO aiutano a evitare i tempi di inattività della rete
- Proteggono attrezzature e risorse preziose
- Proteggono i dipendenti
I prodotti nVent ERICO sono accettati e ampiamente utilizzati dalle reti di trasporto merci e transito in tutto il mondo.
Soluzioni per il settore ferroviario
Collegamenti cavo-rotaia
nVent ERICO è un fornitore leader di soluzioni di collegamenti cavo-rotaia per applicazioni di segnalazione, alimentazione, messa a terra e collegamento con un'eredità nel settore ferroviario che risale a oltre cento anni. nVent ERICO Cadweld Plus per rotaia è la prima soluzione per le connessioni saldate esotermiche, con kit di collegamento (inclusi stampi, morsetti, conduttori, materiale per saldatura e sistema di innesco elettronico) per realizzare ogni tipo di collegamenti cavo-rotaia. nVent ERICO fornisce anche una linea di soluzioni di connessioni meccaniche e strumenti correlati.
Dispositivi di protezione contro la sovratensione ferroviaria
nVent ERICO è specializzato nella protezione contro la sovratensione ferroviaria con soluzioni per ogni area di applicazione, compresa l'alimentazione delle apparecchiature, l'ingresso e l'uscita del segnale del binario, nonché la linea dati e le apparecchiature di comunicazione. La nostra offerta comprende un'ampia gamma di tecnologie di soppressione della sovratensione, dai design standard e ibridi alle soluzioni proprietarie, inclusi molti dispositivi di protezione contro la sovratensione (SPD) progettati specificamente per rotaie. Queste soluzioni svolgono un ruolo fondamentale nella protezione delle apparecchiature e delle risorse di segnalazione e comunicazione ferroviarie, nella protezione dell'alimentazione delle apparecchiature, negli ingressi e nelle uscite dei segnali del binario, nonché nelle apparecchiature di comunicazione e linea dati.
Protezione da fulmini diretta
Ogni ferrovia è inevitabilmente esposta a fulmini che possono causare gravi danni alle infrastrutture di rete. nVent ERICO offre una gamma completa di soluzioni di protezione da fulmini ad incidenza diretta e una vasta esperienza nella progettazione e nell'implementazione di sistemi per l'infrastruttura ferroviaria. Con una soluzione basata su ogni tipo di tecnologia di protezione da fulmini (NF C 17-102, metodo della sfera rotante e metodo del volume di raccolta), offriamo ai nostri clienti la possibilità di implementare il loro sistema preferito. I nostri esperti interni sono inoltre disponibili per la verifica delle proprietà ferroviarie e la progettazione di sistemi LP per i nostri clienti utilizzando software all'avanguardia.
Messa a terra e collegamento a massa
nVent ERICO fornisce una protezione elettrica completa per le proprietà ferroviarie che inizia da zero. Offriamo una gamma completa di soluzioni di messa a terra e collegamento, tra cui picchetti di terra, tappetini e anelli di messa a terra, conduttori, soluzioni di connessione, materiale per il miglioramento della messa a terra e altro ancora. Aiutiamo i nostri clienti a stabilire una messa a terra efficace in alcuni dei terreni più difficili del mondo. Queste soluzioni sono utilizzate in combinazione strategica con la nostra più ampia offerta che include dispositivi di protezione da fulmini e da sovratensione.
Clip ferroviarie
Le clip per rotaie nVent ERICO offrono una gamma versatile di soluzioni di gestione dei conduttori per aumentare la durata della vita utile dei cavi utilizzati sul lato dei binari e ridurre, con il tempo, il costo totale del progetto. La gamma fornisce un vasto assortimento di clip e accessori per tutti i tratti tipici dei cavi che riducono gli interventi di manutenzione, migliorando la sicurezza sul lato della strada.
Distribuzione dell’energia elettrica a basso voltaggio
nVent ERIFLEX aiuta a migliorare gli impianti elettrici nel materiale rotabile ferroviario e nelle sottostazioni sul lato della strada con soluzioni innovative per le sfide di alimentazione e connessione di messa a terra. Queste soluzioni comprendono barre flessibili, conduttori intrecciati isolati, trecce di messa a terra, distributori di potenza e terminali di potenza. La nostra offerta comprende una gamma di materiali a bassa emissione di fumi e privi di alogeni che soddisfano EN-45545-2 uno standard fondamentale in materia di sicurezza antincendio del materiale rotabile ferroviario.
Strumenti e attrezzature di manutenzione per rotaia
nVent ERICO offre una gamma di attrezzature e strumenti, disponibili come articoli di una soluzione più ampia e venduti separatamente.
Prodotti in primo piano
Servizi
Verifiche sul campo e servizi di design del sistema
Grazie alla competenza leader del settore, nVent ERICO aiuta il settore ferroviario a implementare sistemi di protezione delle migliori pratiche in ogni fase. Che si tratti di un problema elettrico riscontrato nella rete o della progettazione di una soluzione di protezione da fulmini per nuove costruzioni, siamo pronti come risorsa per i nostri clienti offrendo verifiche sul campo e design di sistemi di servizio completi.
Serie di formazione sul settore ferroviario
Date un'occhiata al nostro catalogo completo di eventi webinar dal vivo gratuiti che includono formazione sull'uso dei prodotti nVent ERICO (come nVent ERICO Cadweld Plus per rotaia), nonché corsi che forniscono approfondimenti tecnici sui problemi elettrici e sul modo in cui nVent ERICO aiuta le ferrovie a superare queste sfide.
Laboratorio di ingegneria elettrica
Invitiamo i nostri clienti a testare, confrontare e convalidare i componenti nel nostro laboratorio di ingegneria elettrica nVent ERICO all'avanguardia situato a Solon, OH (U.S.A.) che ospita uno dei più grandi generatori di impulsi da 100 kA 10/350 μs negli Stati Uniti. Per saperne di più sui nostri servizi.
Per saperne di più

Scoprite di più sulla connessione affidabile, sicura, veloce e facile, dal leader a livello mondiale nella tecnologia di connessione esotermica.

Miglioramento della sicurezza e dell’affidabilità ferroviaria da oltre un secolo.

nVent ERICO offre soluzioni che forniscono protezione elettrica fondamentale per proprietà e risorse ferroviarie.

Visualizzate il nostro catalogo ferroviario per saperne di più sulle nostre offerte.
Pronti per iniziare?
Avete un progetto ferroviario pronto da pianificare?
Contattateci e fateci sapere come possiamo aiutarvi con le nostre soluzioni di messa a terra e collegamento, con la nostra competenza oppure con l’offerta di prodotti.