Protezione contro le sovratensioni di alimentazione
L’industria moderna fa notevolmente affidamento sull’automazione elettronica per aumentare la produttività, garantire la sicurezza e offrire vantaggi economici. Tuttavia, i circuiti di alimentazione sono spesso molto inquinati dai disturbi elettrici prodotti dalla commutazione dei carichi elettrici, dal rumore elettrico e persino dagli impulsi indotti occasionali. Poiché le conseguenze in termini di sicurezza e denaro dei guasti temporanei o permanenti delle apparecchiature industriali non possono essere tollerate, nei circuiti di alimentazione critici è necessario installare dei dispositivi di protezione.
nVent ERICO offre una linea completa di dispositivi di protezione contro le sovratensioni che possono essere coordinati in modo efficace in un piano di protezione elettrica a più fasi.
nVent ERICO fornisce soluzioni di protezione contro le sovratensioni con un approccio coordinato, dove la prima fase di difesa è rappresentata dall’installazione dei dispositivi di protezione principali all’ingresso del servizio di fornitura della rete elettrica, seguita dalla protezione secondaria presso i pannelli di distribuzione secondari, quindi dalle applicazioni al punto di utilizzo, qualora necessario.
Filtro applicato: 1
Prodotti | 37 risultati (80 items)

Classe di protezione da sovratensioni fotovoltaiche PVT1 i+II

Protezione avanzata contro le sovratensioni su guida DIN EDT2 classe II, modalità 1+0

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT1 classe i+II 12,5 kA, modalità 1+0

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT2 Classe II, modalità 1+0

Filtro di riduzione delle sovratensioni serie N, monofase

Filtro di sovratensione transitoria

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT1 classe i+II 12,5 kA, modalità 1+1

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT2 classe II, modalità 1+0, 100 kA

Protezione avanzata contro le sovratensioni su guida DIN EDT2 classe II, modalità 1+0, 100 kA

Filtro di riduzione delle sovratensioni serie N, trifase

Classe di protezione da sovratensioni fotovoltaiche PVT2 II