Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Protezione contro le sovratensioni profilato DIN
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Applicazioni
Filter1

Filtro applicato: 1

Sottocategorie

Dispositivi di protezione contro le sovratensioni fotovoltaiche

Dispositivi di protezione contro le sovratensioni fotovoltaiche

DT1M classe I+II 25 kA, Protezione contro le sovratensioni profilato DIN

DT1M classe I+II 25 kA, Protezione contro le sovratensioni profilato DIN

serie DT1, classe I+II 12.5 kA Dispositivi di protezione contro le sovratensioni profilato DIN

serie DT1, classe I+II 12.5 kA Dispositivi di protezione contro le sovratensioni profilato DIN

serie DT2, classe II Dispositivi di protezione contro le sovratensioni profilato DIN

serie DT2, classe II Dispositivi di protezione contro le sovratensioni profilato DIN

EDT2 serie  Dispositivi avanzati  di protezione contro le sovratensioni selettivi delle correnti transitorie

EDT2 serie  Dispositivi avanzati  di protezione contro le sovratensioni selettivi delle correnti transitorie

DT2C SPD Compatto Classe II, Modalità 1+1

DT2C SPD Compatto Classe II, Modalità 1+1

DT2C SPD Compatto Classe II, Modalità 2+0

DT2C SPD Compatto Classe II, Modalità 2+0

Scaricatori Spark Gap

Scaricatori Spark Gap

Filtri di protezione contro le sovratensioni

Filtri di protezione contro le sovratensioni

Prodotti | 34 risultati (71 items)

TSF

Filtro di sovratensione delle correnti transitorie

La famiglia di prodotti di filtro delle sovracorrenti transienti (Transient Surge Filter, TSF) nVent ERICO Critec offre soluzioni compatte e funzionali certificate UL e conformi ai requisiti IEC per la protezione di controller PLC, sistemi SCADA, centri di controllo dei motori e altri sistemi di controllo dei processi.
PH39801.jpg image

EDT2 classe II, modalità 1+0 Protezione avanzata  contro le sovratensioni profilato DIN

The EDT2 1+0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.
PH39809.jpg image

DT1 classe I+II 12.5 kA, modalità 1+0 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN

La serie DT1 fornisce funzioni compatte e sicure ad alte prestazioni contro la sovratensione, per ambienti IEC difficili di Classe I, adatti alla protezione in una vasta gamma di applicazioni.
PH38671.jpg image

DT2 classe II, modalità 1+0 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN

DT2 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe II, 1+0 Mode.
PH39805.jpg image

PVT1 Protezione contro le sovratensioni fotovoltaiche Classe I+II

Progettato appositamente per proteggere gli inverter solari centralizzati sul lato ingresso CC e sulle string box.
PH41279.jpg image

DT2 classe II, modalità 1+0 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN, 100kA

I dispositivi di protezione contro sovratensioni su guida DIN serie DT2 offrono una protezione affidabile ed efficiente contro le tensioni transitorie in ambienti classificati come Classe II dall’IEC e di Tipo 1CA dall’UL.
PH41279.jpg image

EDT2 classe II, modalità 1+0 Protezione avanzata  contro le sovratensioni profilato DIN, 100kA

I dispositivi di protezione contro sovratensioni selettivi serie EDT2, modalità 1+0, 100 kA offrono una protezione affidabile contro le tensioni transitorie in ambienti classificati come Classe II dall’IEC e di Tipo 1CA dall’UL.
PH38669.jpg image

Scaricatore Spark Gap, tipo 1

Collegamento equipotenziale efficace che consente il collegamento della protezione con equalizzazione N-PE ai sistemi di distribuzione di corrente TT.
PH39810.jpg image

DT1 classe I+II 12.5 kA, modalità 1+1 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN

DT1 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe I+II 12,5 kA, 1+1 Mode.
PH39041.jpg image

PVT2 Protezione contro le sovratensioni fotovoltaiche Classe II

Adatto per l’uso sull’ingresso CC di inverter a stringa distribuiti in impianti solari.
PH39524.jpg image

DT1M classe I+II 25 kA, Protezione contro le sovratensioni profilato DIN

I dispositivi di protezione contro sovratensioni su guida DIN serie DT1M offrono una protezione affidabile ed efficiente contro i transitori di tensione nell’ambiente IEC Classe I (25 kA).
PH38661.jpg image

DT2 classe II, modalità 1+1 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN

DT2 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe II, 1+1 Mode.