DT2 classe II, modalità 1+0 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN, 100kA
Le sovratensioni e le tensioni transitorie sono la principale causa di guasti alle apparecchiature elettroniche costose e di interruzione delle attività aziendali. I danni possono comportare perdite per spese in conto capitale, ad esempio, per computer e apparecchiature di comunicazione, così come perdite consequenziali di ricavi e profitti dovute a tempi di inattività del sistema non pianificati. nVent ERICO offre diverse serie di dispositivi di protezione da sovratensione (surge protective devices, SPD) adatte per una vasta gamma di applicazioni e in grado di fornire una protezione affidabile dai transienti di tensione sui sistemi di distribuzione della corrente. I dispositivi di protezione contro le sovratensioni profilato DIN della serie DT2 offrono una protezione affidabile ed efficiente da transitori di voltaggio nell’ambiente IEC Classe I e UL tipo 1CA. Testata e certificata in modo indipendente in base agli standard IEC e UL, la serie DT2 fornisce una gamma di funzioni di sicurezza e di prestazioni per gli ambienti più difficili, risultando adatta per la protezione in una vasta gamma di applicazioni.
Caratteristiche
- Design compatto, ad innesto tuttavia con valore di sovratensione nominale elevato che utilizza una larghezza minima del profilato DIN
- Fusibile di backup esterno non richiesto fino a 315 A
- La clip di fissaggio garantisce prestazioni di resistenza alle vibrazioni e agli urti
- Indicazione dello stato con i colori rosso/verde e contatti di scambio standard per il monitoraggio remoto
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.