serie DT2, classe II Dispositivi di protezione contro le sovratensioni profilato DIN
Le sovratensioni e le tensioni transitorie sono la principale causa di guasti alle apparecchiature elettroniche costose e di interruzione delle attività aziendali. I danni possono comportare perdite per spese in conto capitale, ad esempio per computer e apparecchiature di comunicazione, così come perdite consequenziali di ricavi e profitti dovute a tempi di inattività del sistema non pianificati.
nVent ERICO offre diverse serie di dispositivi di protezione contro le sovratensioni (surge protective devices, SPD) adatti per una vasta gamma di applicazioni e in grado di fornire una protezione affidabile contro contro le tensioni transitorie sui sistemi di distribuzione della corrente.
I dispositivi di protezione contro le sovratensioni per rotaie DIN serie DT2 offrono una protezione affidabile ed efficiente contro le tensioni transitorie in ambienti classificati dall’IEC come Classe II e dall’UL di Tipo 1CA. Testata e certificata in modo indipendente in base agli standard IEC e UL, la serie DT2 fornisce una gamma di funzioni di sicurezza e di prestazioni per gli ambienti più difficili, risultando adatta per la protezione di una vasta gamma di applicazioni.
Filtro applicato: 1
Sottocategorie
Prodotti | 8 risultati (17 items)

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT2 Classe II, modalità 1+0

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT2 classe II, modalità 1+0, 100 kA

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT2 Classe II, modalità 1+1

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT2 Classe II, modalità 2+0

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT2 Classe II, modalità 3+0

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT2 Classe II, modalità 3+1

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT2 Classe II, modalità 4+0