Protezione contro le sovratensioni di dati e segnali
I fulmini o le sovratensioni indotte possono compromettere i sistemi di comunicazione dei segnali e dei dati. nVent ERICO offre diverse serie di dispositivi di protezione contro le sovratensioni per segnali e dati, progettate per fornire protezione contro le correnti transitorie per le apparecchiature dovute a sovratensioni indotte. Sono inoltre molto adatte per le apparecchiature industriali e di dimensioni compatte offrendo, contemporaneamente, una capacità elevata di trasporto delle sovratensioni. La protezione contro le sovratensioni per dati e segnali di nVent ERICO offre una soluzione completa per eliminare danni, tempi di inattività e interruzioni di corrente.
Filtro applicato: 1
Prodotti | 12 risultati (24 items)

Protezione della televisione a circuito chiuso
Protezione da sovratensione della televisione a circuito chiuso (CCTV).

Barriera universale ai transienti, coppia singola
Barriera contro le correnti transitorie universale di protezione contro le sovratensioni, singola coppia.


Dispositivo di protezione delle apparecchiature dati
Protezione da sovratensione per attrezzature dati.

Barriera universale ai transienti, massa isolata a coppia singola
La barriera contro le correnti transitorie universale dal design compatto fornisce protezione per i circuiti e i trasduttori a bassa tensione.

Protezione della linea del terminale radio, stadio singolo
Protezione a fase singola con protettori principali o una combinazione di protettori principali/secondari.

Dispositivo di protezione da sovratensione LAN
Il dispositivo di protezione contro la sovratensione fornisce la protezione alle reti d’aria locali (LAN) da sovratensioni e scariche elettrostatiche.

Protezione cella di carico
Six wires and shield protection works with four or six wire systems.

Barriera universale ai transienti, doppia coppia
La barriera contro le correnti transitorie universale dal design compatto fornisce protezione per i circuiti e i trasduttori a bassa tensione.

Barriera universale ai transienti, doppia coppia di alimentazione singola
La barriera contro le correnti transitorie universale dal design compatto fornisce protezione per i circuiti e i trasduttori a bassa tensione.

Terminale della linea dati
Protezione da sovratensione per terminazione di linea di trasmissione dati.

Barriera universale ai transienti, modem/telefono
La barriera polivalente fornisce protezione dei circuiti e dei trasduttori a bassa tensione.