Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH33264.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Protettore contro le sovratensioni coassiale

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Capacità 1.5 pF
Resistenza di isolamento 10
Corrente di scarica massima (Imax), per modalità 20kA 8/20 μs
Durata dell'impulso 400 @ 500 A 10/1000 μs
Frequenza 0 - 3 GHz
Classificazione della cassa IP 20;NEMA®-1
Materiale della cassa Metallo
Temperatura -40 to 194 °F
Temperatura -40 to 90 °C
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale

Schemi

Risorse
CAD
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare