Filtro di sovratensione delle correnti transitorie


Filtro di sovratensione delle correnti transitorie
La famiglia di prodotti di filtro delle sovracorrenti transienti (Transient Surge Filter, TSF) nVent ERICO Critec offre soluzioni compatte e funzionali certificate UL e conformi ai requisiti IEC per la protezione di controller PLC, sistemi SCADA, centri di controllo dei motori e altri sistemi di controllo dei processi.
Dettagli
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Design compatto, salvaspazio
- Il modulo per la protezione contro le sovratensioni sostituibile riduce il tempo di inattività del sistema e il periodo in cui rimane senza protezione durante la manutenzione
- Conformità con i più recenti standard per le sovratensioni UL 1449 edizione 4 e IEC 61643-11 e con la normativa UL 1283 relativa ai filtri delle interferenze elettromagnetiche (Electromagnetic Interference Filters, EMI)
- Bassa tensione passante sulla linea critica alla modalità neutra
- La tecnologia TD assicura una maggiore durata utile
Specifiche
Certificazioni UL 1449 Edition 4/UL 1283 Edition 5 | |||||
Codice articolo | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
Tensione continua massima di esercizio (Uc) | - | 170 V | 275 V | ||
Corrente di carica nominale (IL) | - | 6 A | 20 A | 6 A | 20 A |
Corrente di scarica nominale (In), L-N | - | 3 kA 8/20 μs | |||
Corrente di scarica nominale (In), L-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
Corrente di scarica nominale (In), N-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
Protezione tensione nominale (VPR), L-N | - | 330 V | 400 V | - | - |
Protezione tensione nominale (VPR), L-PE | - | 900 V | 800 V | - | - |
Protezione tensione nominale (VPR), N-PE | - | 700 V | 700 V | - | - |
Tensione limite misurata (MLV), L-N | - | - | - | 620 V | 680 V |
Tensione limite misurata (MLV), L-PE | - | - | - | 1450 V | 1360 V |
Tensione limite misurata (MLV), N-PE | - | - | - | 1220 V | 1330 V |
Fusibile con protezione da sovracorrente | - | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 |
Dettagli della certificazione | - | UL® 1449 Edition 4 Tipo 2CA, modalità 3 kA | UL® 1449 Edition 4 Tipo 4CA, modalità 3 kA | ||
UL® 1283 Edition 5 EMI Filtro |
Capacità IEC 61643-11 | |||||
Codice articolo | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
Tensione continua massima di esercizio (Uc) | 30 V | 170 V | 275 V | ||
Corrente di carica nominale (IL) | 6 A | 16 A | 6 A | 16 A | |
Corrente di scarica nominale (In), L-N | 3 kA 8/20 μs | ||||
Corrente di scarica nominale (In), L-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
Corrente di scarica nominale (In), N-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
Livello di protezione tensione (su), L-N | 330 V | 330 V | 330 V | 800 V | 850 V |
Livello di protezione tensione (su), L-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
Livello di protezione tensione (su), N-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
Interruttore di circuito con protezione da sovracorrente | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | |
È conforme a | IEC® 61643-11 Classe II |
Certificato di garanzia
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
Certificazioni
cUR FOKY8.E325047
CSA C22.2 No. 8
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR FOKY2.E325047
ANSI/UL 1283
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO TSF
English
EN 61643-11
UKCA, ERICO TSF
English
EN 61643-11
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.