DT1M classe I+II 25 kA, Protezione contro le sovratensioni profilato DIN
Le sovratensioni e i transienti di tensione sono una delle principali cause di costosi guasti alle apparecchiature elettroniche e interruzioni di attività. I danni possono comportare la perdita di spese di capitale, come computer e apparecchiature di comunicazione, nonché la perdita consequenziale di ricavi e profitti dovuti a tempi di arresto del sistema non programmati. nVent ERICO offre più serie di dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) adatti per una vasta gamma di applicazioni che forniscono una protezione affidabile dai transienti di tensione sui sistemi di distribuzione dell'alimentazione. I dispositivi di protezione da sovratensione per guida DIN serie DT1M offrono una protezione affidabile ed efficiente contro i transienti di tensione all'interno dell'ambiente IEC classe I (25 kA). Testata e certificata in modo indipendente allo standard IEC, la serie DT1M offre una gamma di caratteristiche prestazionali compatte, sicure e ad alta sovratensione per il difficile ambiente IEC classe I ed adatta per la protezione all'interno di un'ampia gamma di applicazioni.
Inoltre, la serie nVent ERICO DT1M si distingue dalla concorrenza per una tecnologia innovativa e unica. Questo avanzamento tecnologico fornisce prestazioni simili a Spark Gap con l'estinzione di corrente MOV. La stessa tecnologia consente alla serie DT1M di essere più sottile rispetto alla concorrenza di ben il 50% e può anche essere universalmente coordinata con qualsiasi SPD di classe II o classe III.
Caratteristiche
- Prestazioni di sovratensione a spinterometro con l'estinzione di corrente simile a MOV
- Universalmente coordinato con dispositivi di protezione contro le sovratensioni di classe II o classe III
- Rispettare le limitazioni di corrente, nessun intervento di un fusibile gG da 16 A
- Design compatto, ad innesto tuttavia con valore di sovratensione nominale elevato che utilizza una larghezza minima del profilato DIN
- La clip di fissaggio garantisce prestazioni di resistenza alle vibrazioni e agli urti
- Indicazione dello stato con i colori rosso/verde e contatti di scambio standard per il monitoraggio remoto
- Include disconnessione termica per una vita utile
Specifiche
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Certificazioni

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.