Kit di stampo per tipi di connessione multiple nVent ERICO Cadweld Multi


Kit di stampo per tipi di connessione multiple nVent ERICO Cadweld Multi
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Stampo versatile che consente di produrre una varietà di connessioni
- Il Sistema autosigillante brevettato impedisce la perdita di metallo saldato
- La struttura di compressione compatta consente di allineare facilmente i conduttori
- Guida con istruzioni senza problemi di lingua
- Il sistema di facile utilizzo completa le saldature in pochi secondi
Specifiche
Typen des ERICO CADWELD MULTI Mehrfach-Verbinder | |||||||
Gießtiegel-Stil | Menge des benötigten Füllmaterials | Maximale Leitergröße | Maximale Bus/Klemmengröße | Maximale Bewehrungsstabgröße, Metrisch | Maximale Bewehrungsstabgröße, US | Tiefenerder Durchmesser, nominal | Tiefenerder Durchmesser, tatsächlich |
Massives oder verseiltes Kupferkabel zu massivem oder verseiltem Kupferkabel | |||||||
SS | 2 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | - | - | - | - | - |
SC | 2 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | - | - | - | - | - |
PA | 2 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | - | - | - | - | - |
PA | 2 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | - | - | - | - | - |
XA | 2 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | - | - | - | - | - |
GG | 2 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | - | - | - | - | - |
GJ | 2 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | - | - | - | - | - |
GF | 2 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | - | - | - | - | - |
GW | 2 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | - | - | - | - | - |
XB | 3 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | - | - | - | - | - |
PP | 2 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | - | - | - | - | - |
PK | 2 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | - | - | - | - | - |
GE | 2 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | - | - | - | - | - |
PG | 2 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | - | - | - | - | - |
TD | 2 | 25 mm² Litze; #4 Litze | - | - | - | - | - |
TE | 2 | 25 mm² Litze; #4 Litze | - | - | - | - | - |
TF | 2 | 25 mm² Litze; #4 Litze | - | - | - | - | - |
Massives oder verseiltes Kupferkabel zu Bewehrungsstab | |||||||
RG | 2 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | - | 10 mm | #3. | - | - |
RH | 2 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | - | 10 mm | #3. | - | - |
RK | 2 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | - | 10 mm | #3. | - | - |
RD | 3 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | - | 10 mm | #3. | - | - |
Kupfer oder Stahlband zu Bewehrungsstab | |||||||
RF | 2 | - | 30 x 3,5 mm | 10 mm | #3. | - | - |
Kupferband zu Kupferband | |||||||
BB | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
CG | 3 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
BG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
EB | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
Massives oder verseiltes Kupferkabel zu Kupfer oder Stahl Bus/Klemme | |||||||
HA | 2 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HC | 2 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HS | 3 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HT | 3 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
GL | 2 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LA | 2 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LJ | 2 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LE | 2 | 50 mm² Litze; 1/0 Litze | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
Verzinktes Stahlband zu verzinktem Stahlband | |||||||
BB | 2 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
CG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
Massives oder verseiltes Kupferkabel zu Erdungsstäbe | |||||||
TG | 2 | 10 mm² Litze; #6 Litze | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
GT | 2 | 10 mm² Litze; #6 Litze | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
GR | 2 | 10 mm² Litze; #6 Litze | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
GT | 3 | 10 mm² Litze; #6 Litze | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
GR | 3 | 10 mm² Litze; #6 Litze | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
Kupferband zu Erdungsstange | |||||||
CN | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
CP | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
CN | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
CP | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
Verzinktes Stahlband zu Erdungsstange | |||||||
CN | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
CP | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Certificazioni
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.