Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH37361.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Cavo-cavo, alta tensione

Le connessioni in rame nVent ERICO Cadweld ad alta tensione offrono i vantaggi che ci si aspetta dalle connessioni esotermiche. Le connessioni nVent ERICO Cadweld hanno una capacità portante della corrente pari a quella dei conduttori che connettono e non sono soggette ad allentamento o corrosione. Il processo di saldatura ad alta tensione nVent ERICO Cadweld utilizza un esclusivo sistema di filtro del fumo in fibra di ceramica che impedisce la formazione di scintille, producendo una quantità minima di fumo e riducendo, al contempo, la polvere e altre emissioni a un livello accettabile per le esposizioni, anche se utilizzato in stanze piccole non ventilate e in tunnel per cavi.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Tipo di connessione Da cavo in rame a cavo in rame
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
XX-XXX-M
XX Famiglia stampi
XXX Codice del conduttore
M* Solo stampo
* Vuoto se nessuno

Schemi

Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare