Incrementa la produttività e ottimizza le operazioni
Risparmia tempo e denaro. Affidatevi alle soluzioni di automazione della produzione di quadri elettrici nVent HOFFMAN per apportare modifiche ai quadri e semplificare il vostro modo di lavorare.
Ottenere qualità senza compromessi e fare più affari, più rapidamente, è possibile con nVent HOFFMAN ModCenter. Questa soluzione intuitiva consente di realizzare pannelli e quadri pronti all'uso, automatizzando le operazioni di foratura, maschiatura e fresatura, in modo da supportare al meglio l'ottimizzazione dei materiali e della manodopera.
- Aumentare la produttività del 30-40%
- Tagliare tempi e costi fino al 75%
- Fornire la massima qualità
Affidatevi alla nostra selezione all'avanguardia nel settore e alla disponibilità di pannelli e quadri standard con spedizione rapida, combinati con una lunga esperienza a livello globale nell'ingegneria elettromeccanica.

ModCenter
ModCenter rende la tua attività più competitiva, più efficiente e migliora i profitti. Consente di ridurre i tempi di consegna modificando i quadri stoccati o pronti per la spedizione rapida, in base alla vostra programmazione.

Assistente al cablaggio personale
La rivoluzione del cablaggio è arrivata. Rispetto ai metodi di cablaggio tradizionali, l'Assistente al cablaggio personale fornisce rapidamente il cavo giusto, quando necessario.

NC-Cut
Importando i progetti del layout del pannello di montaggio già creati nel software della macchina, NC-Cut fornisce una distinta di taglio semplificata e guida l'utente nelle operazioni di taglio con facilità.

Modifiche facilitate
Cambiate i tradizionali metodi manuali, dispendiosi in termini di tempo e costi, per modificare le custodie e semplificate il modo in cui lavorate.
Vantaggio competitivo nel campo dell'automazione
Richiedi maggiori informazioni o trova il centro di modifica certificato HOFFMAN più vicino.