Soluzioni per quadri HMI industriali | nVent HOFFMAN
Soluzioni HMI di livello superiore per praticamente qualsiasi applicazione
Dai quadri con interruttori a pulsante per applicazioni semplici di arresto di emergenza ai quadri più complessi e ai sistemi modulari con bracci di supporto per controlli avanzati, nVent HOFFMAN offre un'ampia gamma di prodotti HMI. Questi prodotti contribuiscono ad assicurare che le apparecchiature siano accessibili in modo sicuro e semplice, e che gli operatori siano protetti grazie al design ergonomico.
Ottenete rapidamente le soluzioni per quadri di alta qualità di cui avete bisogno, grazie alla nostra rete globale di oltre 3.000 distributori.
Prodotti in primo piano

Soluzione HMI per ambienti sanitari problematici
Per ambienti sanitari problematici che richiedono una protezione superiore di tipo 4X e IP69K, affidatevi al sistema HMI Syspend Sanitary per il contenimento di dispositivi HMI leggeri (fino a 40 kg).
Progetti in arrivo?
Contatta un rappresentante HOFFMAN per ricevere assistenza o cerca il distributore più vicino.