Protezione affidabile per ambienti con condizioni da miti a difficili
I versatili armadi a pavimento nVent HOFFMAN consentono di salvaguardare le apparecchiature praticamente in qualsiasi ambiente e di garantire un funzionamento regolare. È possibile scegliere tra un'ampia gamma di modelli, configurazioni, opzioni di montaggio, dimensioni, finiture e tipi di classificazione, tra cui NEMA 4, NEMA 4X e NEMA 12. Ottenete le soluzioni pronte per la spedizione o personalizzate che vi servono rapidamente attraverso la nostra rete globale di oltre 3.000 distributori.
- È possibile scegliere tra una vasta gamma di materiali: alluminio, acciaio dolce, acciaio inossidabile o fibra di vetro
- Profondità standard comprese tra 20,32 cm e 91,44 cm (8" - 36")
- Armadi da uno a sei sportelli con accesso anteriore oppure anteriore e posteriore.
- Servizi di progettazione personalizzati per esigenze non standard
Armadi a pavimento in acciaio dolce
Gli armadi a pavimento in acciaio dolce HOFFMAN sono disponibili in un'ampia varietà di dimensioni e classificazioni di tipi, tra cui: tipo 1, tipo 12, tipo 3R e tipo 4 per soddisfare le esigenze industriali. Sono disponibili con accesso dallo sportello anteriore oppure dallo sportello anteriore e posteriore.
Armadi a pavimento in acciaio inossidabile
Gli armadi a pavimento in acciaio inossidabile HOFFMAN sono progettati per proteggere le apparecchiature da agenti atmosferici, lavaggi intensivi e molti altri ambienti difficili e corrosivi. Progettati specificamente per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande, acqua/acque reflue e petrolio e gas, sono disponibili in acciaio inossidabile tipo 304 e tipo 316. Sono testati per soddisfare gli standard globali del settore e possono essere modificati o personalizzati in base alle vostre specifiche.

Armadi a pavimento in fibra di vetro
Alloggiamenti economici per ambienti corrosivi, gli armadi a pavimento in fibra di vetro rappresentano una soluzione versatile per le applicazioni che richiedono flessibilità durante il montaggio di quadri e rack. Il materiale in poliestere rinforzato con fibra di vetro ha un'eccellente resistenza alle temperature e agli agenti chimici e può essere perforato, forato, limato o segato per facilitare le modifiche.
White Paper Specifica del materiale corretto dell'armadio
Scoprite di più sulla vasta gamma di tipi di armadio e su come scegliere il materiale giusto per proteggere le vostre apparecchiature elettriche.