Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Quadri per aree pericolose | nVent HOFFMAN

Soluzioni per aree pericolose

Migliora la sicurezza, riduci i costi e ottimizza la progettazione

Affidatevi a nVent HOFFMAN per proteggere i controlli elettrici e migliorare l'affidabilità del sistema, soddisfacendo al contempo le esigenze specifiche di certificazione e classificazione per le aree pericolose.

Ottenete le soluzioni di alta qualità di cui avete bisogno, grazie alla nostra rete globale di oltre 3.000 distributori.

  • Migliora l'affidabilità del pannello di controllo con il condizionatore d'aria per aree pericolose SpectraCool
  • Proteggi i controlli elettrici nelle aree della Divisione 1 o Zona 1 con quadri ignifughi e antideflagranti
  • Riduci i costi per i pannelli di controllo di grandi dimensioni in aree pericolose con soluzioni di spurgo e pressurizzazione
  • Proteggi le terminazioni nelle aree della Zona 1 o 2 con i quadri ZonEx
  • Ottimizza la progettazione del pannello di controllo e semplificane l'utilizzo con la nostra ampia selezione di accessori

HazLoc Enclosures.png image

Quadri

È possibile scegliere tra un'ampia gamma di quadri per la protezione dei componenti elettrici in ambienti soggetti a atmosfere potenzialmente pericolose per via di vapori o polvere. Include una piattaforma per quadri certificata ATEX e IECEX per aree classificate Zona 1 e Zona 2.

Maggiori informazioni
HazLoc Thermal Management.png image

Gestione termica

Le soluzioni di gestione termica certificate sono progettate per regolare la temperatura interna e ridurre la condensa all'interno dei quadri in aree pericolose.

Maggiori informazioni
Purging and Pressurization Systems.png image

Sistemi di spurgo e pressurizzazione

Affidarsi a sistemi di spurgo/pressurizzazione per rimuovere le atmosfere potenzialmente pericolose dai quadri e sostituirle con gas inerte o aria a una pressione sufficiente per impedire l'ingresso di aria ambientale.

Maggiori informazioni

Prodotti in primo piano

Quadri ZonEx con certificazione ATEX e IECEX

Condizionatore d'aria per aree pericolose SpectraCool

specifying enclosures in harsh environments video thumbnail.png image

Quadri speciali per ambienti difficili

Aspetti importanti da considerare nella scelta di quadri per applicazioni in aree pericolose.

GUARDA IL VIDEO

specifying cooling in harsh environments video thumbnail.png image

Sistemi di raffreddamento specifici per gli ambienti più difficili

Aspetti fondamentali dei sistemi standard di raffreddamento della condensa e di evaporazione che è necessario considerare per scegliere la soluzione di gestione termica più idonea all'ambito di utilizzo in aree pericolose.

GUARDA IL VIDEO

Brochure sulle soluzioni per aree pericolose

Scopri la nostra vasta linea di prodotti e soluzioni per l'alloggiamento sicuro di componenti elettronici e sistemi elettrici nelle aree pericolose.

Scarica la brochure