Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Disconnessione degli armadi | nVent HOFFMAN

Armadi di sezionamento

Aumento della sicurezza e minimizzazione dei rischi

Dagli armadi di sezionamento ai dispositivi di interblocco elettrici, passando per porte dati e tasche portadocumenti fino ad arrivare a blocchi e accessori di sicurezza,nVent HOFFMAN offre soluzioni di sicurezza complete e leader del settore per la protezione di persone e apparecchiature, prevenendo e mitigando i rischi elettrici.

È possibile scegliere tra un'ampia gamma di modelli, configurazioni, opzioni di montaggio, dimensioni, finiture e classificazioni per tipo. Ottenete rapidamente la soluzione di cui avete bisogno attraverso la nostra rete globale di oltre 3.000 distributori.


Preferred Cutout.png image
Free-Stand and Floor-Stand.png image

Armadi di sezionamento a pavimento

I design degli armadi di sezionamento a pavimento variano dai modelli a uno sportello ai modelli a sei sportelli. Sono disponibili in acciaio dolce e acciaio inossidabile, e soddisfano varie applicazioni interne ed esterne di tipo 12, 4 e 4X.

Maggiori informazioni
Sequestr.png image

Armadi di sezionamento Sequestr

L'armadio di sezionamento esterno Sequestr fornisce una protezione superiore spostando il lato della linea del sezionatore in un vano esterno, consentendo agli operatori di accedere ai componenti di controllo senza rischio di esposizione all'alimentazione in tensione. Sono disponibili in acciaio dolce e acciaio inossidabile e soddisfano varie applicazioni di tipo 12, 4 e 4X.

Maggiori informazioni

Prodotti in primo piano

Internal Disconnect Shield.png image

Schermatura di sezionamento interna

Sequestr.png image

Armadi di sezionamento Sequestr

MCF_sq.png image

Sezionamento su flangia, MCF

Concept Disconnect Enclosure Type 4

Armadio di sezionamento Concept, tipo 4

WatershedFreeDisc Product Photo

Armadi di sezionamento SS a pavimento WaterShed

Design dell'armadio: Evitare l'arco elettrico per aumentare la sicurezza

Scoprite di più sui pericoli dell'arco elettrico e sulle soluzioni di armadi e accessori che aiutano a ridurre i rischi elettrici.

GUARDA IL VIDEO ORA

Progetti in arrivo?

Contattate un rappresentante HOFFMAN per ricevere assistenza o cercate il distributore più vicino.

CONTATTA UN RAPPRESENTANTETROVA UN DISTRIBUTORE