Porte Accessori per casse IEC Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtri Metrico | Imperiale ComprimiEspandi Applicazioni Ambienti corrosivi (5) Ambienti igienici (1) Automazione industriale e controllo dei processi (239) Comandi e azionamenti (234) Distribuzione di energia (201) EMC (1) Petrolio e gas (15) Visualizza tutto Visualizza meno Altezza 0.59in (1) 0.61in (2) 0.63in (8) 0.65in (4) 0.96in (5) 0.98in (2) 1.1in (1) 1.18in (7) 1.2in (1) 1.22in (1) 1.3in (10) 1.38in (3) 1.46in (16) 1.54in (1) 1.57in (1) 1.73in (2) 1.79in (2) 1.81in (2) 1.89in (1) 1.97in (3) 2.01in (2) 2.03in (1) 2.05in (1) 2.17in (1) 2.19in (1) 2.22in (1) 2.44in (2) 2.68in (1) 2.91in (1) 2.95in (4) 2.97in (2) 2.99in (2) 3.01in (1) 3.07in (1) 3.19in (3) 3.21in (1) 3.62in (1) 3.94in (3) 4.09in (6) 4.57in (1) 5.51in (5) 5.91in (6) 6.18in (1) 6.44in (2) 7.09in (1) 7.87in (6) 8.19in (1) 9.21in (1) 9.84in (7) 10.24in (1) 10.69in (2) 10.71in (2) 11.42in (6) 11.61in (2) 11.81in (7) 12.76in (2) 13.31in (1) 13.46in (2) 14.17in (2) 14.72in (4) 15.55in (2) 15.75in (13) 17.24in (1) 17.52in (2) 18.66in (3) 19.49in (2) 19.69in (10) 21.18in (1) 21.46in (2) 22.6in (4) 23.43in (3) 23.62in (10) 25.12in (1) 26.54in (1) 27.36in (1) 27.56in (1) 27.95in (1) 29.06in (1) 29.33in (1) 29.53in (2) 30.47in (3) 31.3in (1) 31.5in (5) 36.93in (1) 37.2in (1) 38.35in (2) 39.17in (2) 39.37in (6) 42.6in (2) 44.8in (1) 45.08in (1) 45.4in (2) 46.22in (2) 46.53in (1) 46.54in (5) 47.05in (2) 47.24in (7) 52.68in (1) 53.27in (2) 54.41in (8) 55.12in (3) 61.14in (2) 62.28in (7) 62.99in (8) 69.02in (2) 69.09in (1) 70.16in (17) 70.87in (13) 76.89in (2) 76.97in (1) 78.03in (18) 78.74in (12) 84.76in (2) 84.84in (1) 85.91in (10) 86.61in (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Altezza 15mm (1) 16mm (2) 17mm (4) 24mm (5) 25mm (2) 28mm (1) 30mm (1) 31mm (1) 33mm (10) 35mm (3) 37mm (16) 39mm (1) 40mm (1) 44mm (2) 45mm (2) 46mm (2) 48mm (1) 50mm (3) 51mm (2) 52mm (1) 55mm (1) 55.5mm (1) 57mm (1) 62mm (2) 68mm (1) 74mm (1) 75mm (4) 76mm (2) 77mm (1) 78mm (1) 81mm (3) 82mm (1) 92mm (1) 100mm (3) 104mm (6) 116mm (1) 140mm (5) 150mm (6) 157mm (1) 164mm (2) 180mm (1) 200mm (6) 208mm (1) 234mm (1) 250mm (7) 260mm (1) 272mm (2) 290mm (6) 295mm (2) 300mm (2) 335mm (2) 338mm (1) 342mm (2) 360mm (2) 374mm (4) 395mm (2) 400mm (2) 438mm (1) 445mm (2) 474mm (3) 495mm (2) 500mm (2) 538mm (1) 545mm (2) 574mm (4) 595mm (3) 600mm (3) 638mm (1) 674mm (1) 695mm (1) 700mm (1) 710mm (1) 738mm (1) 745mm (1) 750mm (2) 774mm (3) 795mm (1) 800mm (1) 938mm (1) 945mm (1) 974mm (2) 995mm (2) 1000mm (2) 1082mm (2) 1138mm (1) 1145mm (1) 1153mm (2) 1174mm (2) 1182mm (1) 1195mm (2) 1200mm (2) 1338mm (1) 1353mm (2) 1382mm (8) 1400mm (3) 1553mm (2) 1582mm (7) 1600mm (8) 1753mm (2) 1755mm (1) 1782mm (17) 1800mm (13) 1953mm (2) 1955mm (1) 1982mm (18) 2000mm (12) 2153mm (2) 2155mm (1) 2182mm (10) 2200mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 0.55in (1) 0.59in (10) 0.63in (15) 0.67in (3) 0.76in (1) 0.87in (2) 0.9in (1) 0.91in (17) 0.94in (2) 1.02in (2) 1.06in (3) 1.18in (8) 1.22in (1) 1.26in (4) 1.34in (1) 1.38in (13) 1.5in (1) 1.54in (1) 1.57in (2) 1.65in (1) 1.7in (1) 1.9in (2) 1.96in (3) 1.97in (3) 2.01in (2) 2.17in (2) 2.4in (1) 2.87in (1) 2.91in (1) 3.54in (3) 5.67in (1) 6.3in (1) 6.46in (2) 6.93in (1) 7.28in (1) 7.32in (2) 7.87in (3) 9.41in (2) 9.45in (1) 9.65in (1) 9.76in (1) 10.12in (1) 10.28in (2) 11.5in (2) 11.61in (3) 11.81in (5) 13.7in (1) 14.6in (1) 14.61in (1) 14.72in (4) 15.43in (2) 15.47in (7) 15.55in (3) 15.75in (22) 16.79in (1) 17.64in (1) 18.11in (1) 18.15in (4) 19.17in (1) 19.37in (3) 19.41in (12) 19.49in (2) 19.69in (7) 21.57in (1) 22.09in (5) 22.24in (6) 22.83in (1) 23.31in (1) 23.35in (27) 23.43in (4) 23.62in (43) 24.67in (1) 25.39in (1) 25.98in (1) 27.05in (1) 27.24in (2) 27.36in (1) 29.45in (1) 29.53in (3) 29.96in (4) 30.12in (6) 31.18in (1) 31.22in (17) 31.3in (2) 31.5in (40) 33.27in (1) 33.86in (1) 39.06in (1) 39.09in (1) 39.1in (1) 39.37in (6) 41.73in (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 14mm (1) 15mm (10) 16mm (15) 17mm (3) 19mm (1) 22mm (2) 23mm (1) 24mm (2) 26mm (2) 27mm (3) 30mm (8) 31mm (1) 32mm (4) 34mm (1) 35mm (13) 38mm (1) 39mm (1) 40mm (2) 42mm (1) 43mm (1) 48mm (2) 50mm (3) 51mm (2) 55mm (2) 61mm (1) 73mm (1) 74mm (1) 90mm (3) 144mm (1) 160mm (1) 164mm (2) 176mm (1) 185mm (1) 186mm (2) 200mm (3) 239mm (2) 240mm (1) 245mm (1) 248mm (1) 250mm (1) 257mm (1) 261mm (2) 292mm (2) 294mm (3) 300mm (3) 348mm (1) 371mm (1) 374mm (4) 392mm (2) 393mm (7) 394mm (3) 400mm (3) 427mm (1) 448mm (1) 460mm (1) 461mm (4) 487mm (1) 492mm (3) 493mm (12) 495mm (3) 500mm (2) 548mm (1) 561mm (5) 565mm (6) 580mm (1) 592mm (1) 593mm (27) 595mm (4) 600mm (4) 627mm (1) 645mm (1) 660mm (1) 687mm (1) 692mm (2) 695mm (1) 748mm (1) 750mm (3) 761mm (4) 765mm (6) 792mm (1) 793mm (17) 795mm (2) 800mm (2) 845mm (1) 860mm (1) 992mm (1) 993mm (1) 1000mm (6) 1060mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 0.12in (2) 0.25in (1) 0.31in (2) 0.35in (2) 0.42in (1) 0.47in (6) 0.51in (1) 0.53in (8) 0.55in (4) 0.56in (5) 0.59in (11) 0.61in (31) 0.65in (4) 0.66in (64) 0.67in (90) 0.72in (2) 0.75in (2) 0.77in (10) 0.87in (2) 0.95in (2) 0.98in (3) 1.02in (1) 1.06in (4) 1.09in (3) 1.18in (14) 1.22in (1) 1.38in (1) 1.4in (5) 1.42in (2) 1.57in (7) 1.59in (15) 1.61in (4) 1.68in (1) 1.7in (1) 1.72in (1) 1.81in (1) 1.88in (2) 1.89in (2) 1.9in (1) 1.93in (3) 2.01in (4) 2.09in (11) 2.1in (2) 2.19in (1) 2.31in (11) 2.4in (1) 2.44in (1) 2.47in (1) 2.72in (1) 2.76in (5) 2.8in (19) 2.91in (1) 3.03in (1) 3.54in (1) 3.56in (1) 4.26in (2) 5.39in (2) 7.95in (2) 14.37in (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 3mm (2) 6.3mm (1) 8mm (2) 9mm (2) 11mm (1) 12mm (6) 13mm (1) 14mm (17) 15mm (41) 16mm (1) 17mm (158) 18mm (2) 19mm (2) 19.5mm (2) 20mm (8) 22mm (2) 24mm (2) 25mm (3) 26mm (1) 27mm (4) 27.6mm (3) 30mm (14) 31mm (1) 35mm (1) 36mm (7) 40mm (7) 41mm (19) 43mm (2) 44mm (1) 46mm (1) 48mm (5) 49mm (3) 51mm (4) 53mm (13) 56mm (1) 59mm (11) 61mm (1) 62mm (1) 63mm (1) 69mm (1) 70mm (5) 71mm (19) 74mm (1) 77mm (1) 90mm (2) 131mm (2) 137mm (2) 202mm (2) 365mm (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Grado di protezione NEMA tipo 4X. (1) NEMA tipo 12 (40) NEMA tipo 13 (39) IP20 (9) IP21 (3) IP44 (60) IP54 (1) IP55 (55) IP65 (9) IP66 (6) IK07 (55) IP2XC (27) Visualizza tutto Visualizza meno Famiglia di prodotti Libera (277) Interfaccia uomo-macchina (13) Accessori generali IEC (2) Morsettiere (8) Montaggio a parete (162) Materiale del contenitore Policarbonato (4) Acciaio inossidabile (16) ASS (4) Alluminio (2) Acciaio zincato (1) Acciaio dolce (389) Poliestere (26) Visualizza tutto Visualizza meno Filter1Filtro applicato: 1Categoria: PorteVisualizza tutti i filtri (1) SottocategoriePorta cieca | Armadi, DNDettagliPorta a vetri | Armadi, DNGDettagliKit di montaggio per porta | Armadi, DNMKDettagliPorte cieca in acciaio inox, DNSSDettagliPorte a vetro in acciaio inox, DNGSDettagliKit di montaggio porta per armadi in acciaio inox, DNMKSDettagliPorta laterale, DNSDettagliPorta interna | Armadi, DIDettagliInserti, LIDettagliManiglia a leva, LLHDettagliManiglia a leva cromata, LLHSDettagliInserti per maniglia a leva, LHCDettagliManiglie a T, LLTHDettagliChiavi, LSKDettagliChiavi Multiple, LSMKDettagliCerniere per apertura 180°, DHNDettagliFermaporta | Armadi, DSTPDettagliRuota per porta, DWDettagliSupporto porta in plastica, DPSLDettagliTasca porta documenti | Armadi, DRBDettagliTasca porta documenti | Armadi, DRBSDettagliTasca portadocumenti | Armadi, DRADettagliRipiano di appoggio, DDKDettagliInterruttore porta, DSWDettagliProfilati di montaggio sul telaio della porta, DCPDettagliRipiano Universale per Tastiera, UKTDettagliPorta trasparente in alluminio, ADADettagliKit di montaggio, ADAMK/ADABMKDettagliSupporto universale per canalina, CONHDettagliBarra di interconnessione, FMBDettagliKit interblocco sportello principale, FMDDettagliSistema attuatore, FMADettagliKit di interconnessione per porta secondaria, FMSDettagliDivisorio verticale | Armadi, CDVDettagliDivisore orizzontale | Armadi, CDHDettagliPannello superiore ed inferiore | Armadi, DPCDettagliPannelli superiori e inferiori ventilati | Armadi, DPCVDettagliPorte parziali | Armadi, DPDettagliPannello parziale | Armadi, DPPDettagliPannello verticale frontale | Armadi, DPBDettagliPorta parziale per monitor, DPMDettagliRipiano per la tastiera incernierato, DPKDettagliPorta a vetro (61%), DNGEDettagliDrenaggio-sfiato, DPEDettagliCopripulsante, PBWDettagliPorta trasparente | Casse, ADTDettagliPorta a vetro, ADCDettagliPorta a vetro, ADCSDettagliPorta interna, ADIDettagliPorta interna, ADISDettagliInserto, ALISDettagliLucchetto | Casse, PLCDettagliSerrature | Casse, ALLDettagliChiusura in acciaio inox doppia aletta da 3 mm, ALLSDettagliManiglie | Casse, ALTDettagliCerniere | Casse, MMHDettagliCerniere, MMHSDettagliFermo porta | Casse, ADODettagliInterruttore porta | Casse, ADSWDettagliProfili di montaggio della porta, MMDPDettagliRuota per porta, DW-WMDettagliProfili orizzontali per porta | Casse, DHPDettagliManiglie, UDH-CDettagliPorta interna, UIDDettagliManiglie, UDH-MDettagliChiusura semi cilindrica da profilo, LSSUDettagliFermaporta / ferma-pannello, UDSDettagliInterruttore porta per HDW, HDSWDettagliCerniere, STBHDettagliCerniere, SSTBHDettagliCerniere, HHI-ADettagliCerniere, DSHIDettagliCerniere, OHIDettagliTappi, OCPDettagliVite a galletto, OLWDettagliAttrezzo per montaggio e smontaggio delle porte, DNTHDettagliFinestra di osservazione, HMIWDettagli