Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Vertical front panels Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Pannelli frontali verticali per contenitori a pavimento, DPB

Questo pannello consente di isolare l'apertura anteriore della cassa mediante un pannello fissato con delle viti, ciò garantisce che possa essere rimosso solo dal personale di servizio, per una maggiore sicurezza degli operatori.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Spessore 0.08in
Spessore 2mm
Colore Grigio chiaro
Materiale Acciaio dolce
Fine Verniciato a polvere
Codice colore RAL 7035
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Vantaggi
Risorse Accessori
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.