Pannelli parziali per contenitori a pavimento, DPP
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Pannelli parziali per contenitori a pavimento, DPP
I pannelli parziali consentono svariate configurazioni, facilmente accessibili, dei singoli vani, all'interno della cassa. I pannelli sono fissati con delle viti, ciò garantisce che possano essere rimossi solo dal personale di servizio, per una maggiore sicurezza degli operatori.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per dividere il frontale armadio in sezioni e usato in abbinamento al divisore orizzontale CDH/CDHK se non c'è la porta.
- Materiale: Piastra in acciaio da 1.75 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.
- Protezione: Conforme a IP 54.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pannello con accessori di montaggio.
- Specifiche di montaggio: Aggiungere CDH per telai MC e utilizzare di CDHK per telai MK. Impiegare DPC/DPCV per tetto e piastre di fondo.
Specifiche
| Spessore | 0.07in |
| Spessore | 1.75mm |
| Colore | Grigio chiaro |
| Materiale | Acciaio dolce |
| Fine | Verniciato a polvere |
| Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.