Pannelli superiore e inferiore ventilati per contenitori a pavimento, DPCV
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Pannelli superiore e inferiore ventilati per contenitori a pavimento, DPCV
Il montaggio di un set completo di porte e pannelli consente di mantenere sia l'estetica che il grado di protezione IP della cassa. I pannelli di ventilazione garantiscono inoltre una ventilazione naturale.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Descrizione: Necessario per coprire lo spazio rimanente nella parte superiore e inferiore. Con fessure di ventilazione per una maggiore dissipazione del calore negli armadi di comando. Usato con porte parziali (DP/DPP) e divisori CDH
 - Materiale: Piastra in acciaio da 1.75 mm.
 - Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.
 - Protezione: Conforme a IP 20.
 - Specifiche di montaggio: DPCV copre 200 mm in altezza dell'armadio. Così
 - Quantità nell'imballaggio: 2 pannelli con accessori di montaggio.
 
Specifiche
| Spessore | 0.07in | 
| Spessore | 1.75mm | 
| Colore | Grigio chiaro | 
| Materiale | Acciaio dolce | 
| Fine | Verniciato a polvere | 
| Codice colore | RAL 7035 | 
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
        Obbligatori
      
      - Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.