Maniglie, UDH-C.
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Maniglie, UDH-C.
Questa maniglia girevole consente la facile apertura della cassa e limita l'accesso al personale non autorizzato grazie alle diverse opzioni di bloccaggio comprensive di lucchetti.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: La maniglia per sostituzione della serratura standard di casse UCP/UCPT. Per le maniglie girevoli UDH2C, UDH2CS e UDH3C è necessaria la lavorazione di alcuni componenti. UDH1C viene fornito con 2 chiavi.
- Fornitura: 1 pezzo con accessori di montaggio.
- UDH1C is supplied with 2 keys
- Swing handle for polyester wall mounted enclosures
- The handle replaces the standard modular or compact polyester wall mounted enclosure handle/lock and offers many key or padlocking options
- Locking handles with compatible keys maybe selected due to the specification set by the end user
- The security of the enclosure can be increased by using additional padlocks
- Machining is required for compact polyester wall mounted enclosures
- Locking inserts, LSSU must be ordered separately
- Description: UDH0C - Neutral handle; UDH1C - Handle with key E2432; UDH2C - Handle for half cylinder; UDH2CS - Small handle for half cylinder (to be used for UCP320/UCP430)
Specifiche
| Colore | Nero |
| Materiale | Acciaio dolce |
| Fine | Testurizzato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.