Scarico-sfiato, DPE
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Scarico-sfiato, DPE
Questo elemento in acciaio inossidabile 316L combina drenaggio e sfiato ed è particolarmente utile in atmosfere potenzialmente esplosive "EX e".
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Combinazione di elementi di drenaggio e sfiato particolarmente utile in atmosfere potenzialmente esplosive "EX e".
- Grado di protezione: IP 66.
- Gamma di temperatura: Da -30 °C a 100 °C.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.