Divisori orizzontali per contenitori da pavimento, CDH
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Divisori orizzontali per contenitori da pavimento, CDH
Il profilo offre una separazione orizzontale e garantisce il fissaggio di porte e pannelli parziali.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Si utilizza quando l'armadio richiede una separazione orizzontale per porte o pannelli parziali. Si monta sul profilo dell'armadio della gamma di armadi a pavimento.L'utilizzo dei tappi in plastica garantisce un grado di protezione IP54, senza tappi IP20.
- Specifiche di montaggio: Pezzi CDH = numero di porte DP e / o pannelli DPP + 1.
- Quantità nell'imballaggio: 2 profili con accessori di montaggio.
- Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.
Specifiche
| Spessore | 0.08in |
| Spessore | 2mm |
| Fine | Placcato |
| Materiale | Zinco |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.