Porte parziali per monitor, DPM
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Porte parziali per monitor, DPM
Questa porta parziale a vetri crea una soluzione pratica per il montaggio dello schermo di un computer all'interno della cassa. La porta mantiene lo schermo del computer al sicuro da furti e pericoli ambientali.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per dimensioni del monitor 14”-21". Usato unitamente al vassoio tastiera DPK, consente l’installazione di un PC in qualsiasi ripiano di armadio. Lo spazio rimanente può essere colmato con i pannelli superiori e inferiori DPC e le porte parziali DP.
- Materiale: Piastra d’acciaio da 1.75 mm, area di visione: vetro di sicurezza da 4 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere, RAL 7035 bucciato.
- Protezione: Conforme a IP 44.
- Quantità nell'imballaggio: 1 porta con cardini e serratura DIN da 3 mm.
- Specifiche di montaggio: Da usarsi assieme al piano tastiera DPK. Raccomandato in abbinamento al divisore CDH per evitare un intervallo tra i pannelli.
Specifiche
| Colore | Grigio chiaro |
| Materiale | Acciaio dolce |
| Fine | Verniciato a polvere |
| Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.