Profili di montaggio porte, MMDP
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Profili di montaggio porte, MMDP
Questi profili di montaggio garantiscono che la porta della cassa non si pieghi e consentono il facile montaggio di componenti elettrici e altri accessori.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per rinforzare la porta e fornire ulteriori possibilità di montaggio. Montato sulla parte interna della porta sul M6 saldati a pressione. Dotato di una foratura a passo 10 millimetri. Questi profili di porte non possono essere utilizzati con la gamma di casse AFS.
- Materiale: Acciaio elettrozincato da 1.2 mm.
- Dimensione: 15 x 14 mm.
- Quantità nell'imballaggio: Una coppia con accessori di montaggio.
- Commento: Le casse a parete in lamiera di acciaio da 600 mm di altezza e oltre, includono profili delle porte MMDP. I profili devono essere ordinati come componenti accessori per le casse a parete in acciaio inossidabile.
Specifiche
| Spessore | 1.2mm |
| Spessore | 18ga |
| Fine | Zincato |
| Materiale | Acciaio dolce |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.