Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

ADI Photo Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Porta interna, ADI

I display e gli indicatori possono essere montati su una superficie all'interno della cassa in modo da coprire altri componenti e, al contempo, impedire l'accesso non autorizzato.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Spessore 1.5mm
Spessore 16ga
Colore Grigio chiaro
Materiale Lamiera d'acciaio
Finitura Verniciato a polvere
Codice colore RAL 7035
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Vantaggi
Risorse Video
ADI ADIS

Play

Accessori
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.