Armoires 19" conçues pour résister aux environnements les plus difficiles
Avec plus de 60 ans d'expérience en ingénierie et conception d'armoires, nVent SCHROFF a développé la ligne Varistar CP MIL pour protéger les équipements électroniques militaires avancés dans les environnements les plus difficiles. Conçues pour répondre aux normes MIL, ces armoires COTS (Custom Off the Shelf) peuvent être conçues pour répondre aux spécifications nécessaires pour protéger les composants électroniques les plus sensibles. Qu'il s'agisse d'un refroidissement avancé ou d'une fonction hautement personnalisable, Varistar CP MIL protège les composants électriques de manière optimale.
Conçu pour protéger les composants électroniques physiquement et thermiquement :
- Conçu pour protéger les composants électroniques sensibles et critiques dans les environnements les plus difficiles
- Options de refroidissement avancées incluant le refroidissement par air, par eau, hybride et liquide
- Hautement personnalisable pour répondre à un large éventail d'exigences d'application
Fabriqué et testé pour répondre aux normes MIL et à toutes les autres certifications :
- Conforme aux diverses certifications de baies MIL : MIL_DTL-901E, MIL_STD-167-1ª, MIL-STD-461G, MIL_STD-810H
- Protection intégrale : CEM (EN 61000-5-7 et CEI 61587), protection IP 55 (CEI 60529) et sécurité incendie (EN 45545).
- Assemblé aux États-Unis pour répondre aux exigences de l'ITR et de cybersécurité.
L'approche COTS (Custom Off the Shelf) permet un accès rapide à des baies personnalisées :
- La plateforme MIL Varistar peut être facilement adaptée pour répondre aux exigences de l'application sans nécessiter de modifications majeures
- Fournisseur mondial à grande échelle capable de fournir et produire rapidement des pièces
- Faites appel à des ingénieurs spécialisés dans les armoires expérimentés avec plus de 60 ans d'expertise dans la fabrication d'armoires personnalisées et la gestion thermique pour vous aider à chaque étape du processus de conception
Découvrir les fonctionnalités de Varistar CP MIL
Études de cas
Nous contacter
Pour en savoir plus sur notre offre Varistar CP MIL, consultez un spécialiste des armoires 19"