Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Imprimer
Rail_IP-Pro-Enclosure (15).jpg

nVent lance un nouveau coffret SCHROFF IP67

Le nouveau boîtier IP-Pro Alu CEM offre une protection élevée, même dans des conditions environnementales difficiles

nVent Electric plc (NYSE : NVT) (« nVent »), leader mondial des solutions de connexion et de protection électriques, annonce un nouvel ajout à sa gamme de produits SCHROFF : une famille de coffrets robustes conçus spécialement pour protéger les électroniques sensibles dans des conditions environnementales difficiles. Le nouveau coffret IP-Pro Alu CEM offre un indice de protection IP67 dans sa version standard. Le boîtier en aluminium moulé sous pression dispose également d'une protection CEM et résiste aux chocs, aux vibrations et à la corrosion.

Il s'adapte donc tout particulièrement aux applications dans le secteur ferroviaire, les transports, les technologies de communication, les tests et mesures et dans le domaine de l'IoT industriel. Le boîtier peut être fixé sur un bâtiment, un mât ou dans un véhicule. Il est parfaitement adapté à la commande et la surveillance des processus en tant qu'unité de contrôle décentralisée équipée d'un ordinateur monocarte.

La plateforme de boîtiers est disponible en stock dans 15 dimensions différentes, de H90 x L122 x P122 mm à H180 x L600 x P310 mm, et peut donc être utilisée pour des équipements électroniques à facteurs de forme standard ou spécifiques. Un principe de refroidissement efficace est particulièrement important pour les domaines d'application cités précédemment. Le refroidissement par conduction est garanti grâce à l'utilisation de l'aluminium qui permet une dissipation thermique passive optimale via le boîtier lui-même. Par exemple, un boîtier de dimensions H90 x L160 x P160 mm peut évacuer une puissance dissipée de 15 W (processeur Intel® i7) et permettre ainsi à l'équipement de fonctionner en toute sécurité à des températures ambiantes supérieures à 40 °C.

En cas d'exigences de refroidissement plus importantes, des solutions personnalisées, qui n'affecteront pas l'indice de protection du boîtier, peuvent être développées avec le client. S'appuyant sur une équipe d'experts, nVent apporte son soutien dans le choix de la solution de refroidissement adéquate dès les premiers stades de développement d'une application. nVent peut tester cette solution au moyen de simulations thermiques dans son propre laboratoire, avant même la réalisation des premiers prototypes. Le coffret lui-même est conçu pour une plage de température allant de -40 °C à +90 °C. L'application d'un revêtement poudré outdoor spécial sur le coffret étend la plage de température.

Le blindage CEM inclus dans le boîtier offre à l'électronique intégrée une protection efficace contre les interférences. Des tests correspondants effectués sur un boîtier de dimensions H330 x L230 x P110 mm confirment la protection CEM pour une plage de fréquences de 30 MHz à 4 GHz. Les nouveaux boîtiers sont également bien équipés pour résister aux contraintes physiques telles que les chocs et les vibrations. Le boîtier IP-Pro Alu EMC a passé avec succès les tests de chocs et vibrations spéciaux tels que ceux exigés dans le domaine ferroviaire (norme DIN EN 61373 – catégorie 2, AREMA classe I.) Cette norme s'applique aux baies, sous-ensembles, équipements et composants montés dans la cabine ou sur le châssis d'un véhicule ferroviaire. Sont également garanties la résistance aux chocs selon IK09 (CEI 62262) et la résistance à la corrosion des boîtiers selon les niveaux de sévérités A et B (EN 62208/9.13.2.1 et 2).

Avec seulement quatre vis, le boîtier IP-Pro Alu CEM est simple à ouvrir et à fermer. Les boîtiers peuvent être adaptés aux exigences des clients et des applications en opérant des modifications correspondantes (découpes, traitement de surface, peinture et sérigraphie personnalisés). Les clients disposent également de différentes options concernant l'aménagement interne, par exemple pour la fixation de la carte électronique ou pour les câblages nécessaires. Toutes ces options s'adaptent en fonction des exigences du client et de l'application. D'autres accessoires (par ex. charnières avec ouverture interne ou externe, plaques de montage, connecteurs à protection IP et presse-étoupes PG) permettent également de s'adapter à diverses exigences. En fonction de l'application, nVent propose un service d'intégration qui offre non seulement la possibilité d'une modification mécanique, mais soutient également le développement de composants électroniques comme la porteuse COM Carrier.

Télécharger en anglais

Télécharger en allemand