Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Imprimer
VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

nVent développe sa gamme de systèmes VPX durcis nVent SCHROFF Titan Commercial-Off-The-Shelf en les dotant d'une tenue améliorée aux chocs et aux vibrations

  • La nouvelle gamme offre une résistance accrue aux chocs et aux vibrations
  • Conception pour les applications durcies
  • Intégrité du signal supérieure
  • Nombreuses options de personnalisation

Une nouvelle évolution des systèmes VPX durcis nVent SCHROFF Titan Commercial-Off-The-Shelf (COTS) est désormais disponible. Conçu pour les applications robustes des secteurs de l'aérospatiale et de la défense, telles que les applications mobiles MIL et navales, le système VPX nVent SCHROFF Titan COTS offre une résistance accrue aux chocs et aux vibrations. Ce système VPX 19" est mécaniquement dérivé du bac à cartes durci nVent SCHROFF EuropacPRO et peut résister aux charges par à-coups jusqu'à 25 g et aux vibrations jusqu'à 3 g.

Le système VPX amélioré offre une intégrité de signal supérieure pour les taux de transfert de données les plus élevés par rapport aux autres solutions de sa catégorie. Les fonds de panier nVent SCHROFF VPX prennent en charge la dernière norme VPX avec des vitesses de liaison allant jusqu'à 10,3125 Gbaud. Sont également inclus un refroidissement par air forcé de l'avant vers l'arrière avec des ventilateurs à température régulée, un tiroir de ventilation enfichable avant pour faciliter l'accessibilité et l'entretien, et des adaptations simples et rapides grâce à la construction modulaire.

nVent offre de nombreuses options de personnalisation pour les entrées sur les faces avant et arrière à charnières et les affichages de tension pour les fonds de panier VME/VME64x-, VXS-, CompactPCI-, MicroTCA ou tout autre fond de panier spécifique sur demande. Les clients peuvent également choisir des options, telles que des rails télescopiques montés pour faciliter l'entretien ou ajouter une deuxième alimentation électrique. Le filtre en nid d'abeille installé améliore la protection contre les interférences électromagnétiques. Les clients peuvent utiliser des services de conception complets et consulter les ingénieurs de nVent pour s'assurer que la solution répondra à leurs exigences. Les ingénieurs de nVent ont accès aux derniers équipements de test et à une bibliothèque de données d'essai pour permettre aux clients de prendre des décisions de conception axées sur les données.

En savoir plus :

À propos de nVent Systèmes durcis nVent SCHROFF Titan COTS