Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Imprimer
AMC MicroTCA

MicroTCA prend en charge les applications industrielles

Avec la constante évolution de la spécification MicroTCA du PICMG, nVent est en mesure de proposer différents systèmes Schroff MicroTCA. Ces systèmes composent une plateforme flexible pour les applications haut de gamme dans les domaines de l'automatisation industrielle, du traitement de l'image, du contrôle des mouvements en temps réel, de la technologie médicale, des radars, des télécommunications, des transports, de l'IoT et des tests et mesures.

Les évolutions apportées à la spécification définissent désormais la zone E/S arrière qui manquait jusqu'à présent au MicroTCA, ainsi que les lignes d'horloge et de déclenchement implémentées sur le bus de raccordement d'alimentation (utilisées pour des tâches de mesure précises, par exemple). La zone RTM du système MicroTCA permet de traiter les signaux analogiques et numériques dans un seul système. Une séparation claire de ces signaux et des alimentations est importante. Ceci est rendu possible par une carte fond de panier haute fréquence distincte pour les signaux analogiques. D'autres types de cartes fonds de panier RTM distincts sont également envisageables, par exemple pour des applications industrielles spécifiques.

En raison des exigences du marché et des applications, des fonctionnalités supplémentaires ont été ajoutées. Pour la synchronisation de grands systèmes, le protocole « White Rabbit » est maintenant disponible pour l'Ethernet déterministe pour les applications en temps réel. De faibles temps de latence et des temps de réaction définis sont les conditions de base pour le bon fonctionnement des systèmes industriels. Les modules JSM qui ont maintenant été définis permettent d'accéder à distance aux composants compatibles JTag. nVent permet même d'équiper ses systèmes MicroTCA.4 avec un slot JSM distinct sur la face arrière. Ce module JSM peut être utilisé en continu et, par exemple, les mises à jour peuvent être chargées sur le FPGA à l'aide d'un slot AMC pendant le fonctionnement continu.

Pour les applications à petite échelle telles que le traitement numérique des vidéos et des images, l'automatisation, la commande de machines ou le traitement des signaux électroniques, qui ne nécessite généralement pas de fonctions de redondance et de remplacement à chaud, il est désormais possible d'utiliser un eMCH. Cet « embedded MCH », ou MCH intégré, assure la communication entre les modules AdvancedMC et la surveillance de l'ensemble du système, garantissant ainsi une fiabilité élevée. L'eMCH proposé par Schroff permet l'intégration directe des composants du système dans une infrastructure réseau existante grâce à son commutateur 1 GbE auquel est également reliée la liaison montante 1 GbE située à l'avant du châssis.

Le point supplémentaire concernant la suppression de la limitation du Fat Pipe a été traité et est désormais pris en charge par certains produits MicroTCA.4. Cela permet d'utiliser des systèmes MicroTCA dans le domaine du traitement industriel de l'image/vidéo ou de la technologie médicale (par ex. tomodensiométrie ou IRM), où une très large bande passante est nécessaire afin de transmettre de grands volumes de données graphiques. À cette fin, Schroff propose un système MicroTCA.4 avec deux topologies de carte fond de panier différentes qui présentent des liens x8 ou même x16 entre le MCH et les slots AMC dédiés. L'eMCH a été spécialement conçu pour ces types d'applications graphiques.

Les performances et les taux de transfert de données des systèmes MicroTCA sont continuellement améliorés par le PICMG et adaptés aux exigences d'un large éventail d'applications industrielles. Actuellement, les taux de transfert de données possibles sont de 40 Gbit/s. Schroff propose des systèmes MicroTCA hautes performances avec des bus de raccordement d'alimentation 40 G basés sur cette spécification. La gamme de produits s'étend de systèmes plus petits avec seulement deux slots AMC pour des systèmes à six slots (6 slots avant et 6 slots RTM) jusqu'à des systèmes MicroTCA 19" entièrement étendus (9 U, 84 F) avec 12 slots AMC, deux slots MCH et quatre slots d'alimentation sur le côté avant, 12 slots RTM sur le côté arrière et diverses topologies et fonctionnalités de bus de raccordement d'alimentation.