Extension de la gamme de systèmes PXI Express
nVent étend sa gamme de produits SCHROFF consacrée aux systèmes PXI en ajoutant un système SCHROFF PXI Express avec 18 slots et une structure modulaire utilisée dans des applications de mesure et de simulation complexes. Le système PXI Express de nVent SCHROFF est le successeur des produits PXI et est basé sur le bus PCIe haut débit. Les
systèmes nVent SCHROFF PXI Express, c'est-à-dire un système modulaire composé d'assemblages standard, garantissent une grande flexibilité et permettent d'adapter la solution système de manière économique aux exigences des clients.
Le nouveau système PXIe 18 slots est basé sur un coffret modulaire SCHROFF RatiopacPRO doté d'un concept de ventilation intelligent et d'un contrôle intégré du ventilateur. Le système dispose d'un slot système, d'un slot de calage système pour l'alimentation dans des signaux d'horloge très précis et de 16 slots hybrides pour cartes PXI Express ou PXI disposées sur une largeur de 84 F (19" de large). Les slots hybrides rendent le système totalement rétrocompatible et facilitent la transition de PXI vers PXI Express par étapes.
La carte fond de panier 18 slots du système PXIe a été conçue de manière essentiellement passive. Le pont PCI, le commutateur PCIe et les fonctions d'horloge nécessaires sont mis en œuvre avec les mêmes modules distincts utilisés pour le système PXIe 8 slots plus petit. Il y en a plusieurs intégrés ici : 2 modules pont PCI pour 2 x 8 positions de connecteur PCI afin de garantir la capacité à communiquer avec les 16 slots hybrides à l'aide du bus PCI, 4 commutateurs PCIe et un pont de déclenchement reliant les segments de bus entre eux individuellement et de manière unidirectionnelle. Une alimentation haute performance conçue pour une utilisation industrielle alimente le système avec les tensions PC conventionnelles (3,3 V, 5 V, ±12 V et 5 V en veille). Si l'interrupteur principal est activé, le système peut être démarré ou arrêté au moyen du bouton poussoir. Le bouton est équipé d'un anneau LED qui peut être utilisé pour indiquer divers états du système, par ex. « Fonctionnement correct » (LED verte) ou « Température critique » (LED rouge clignotante). Cela est mis en œuvre à l'aide d'un microcontrôleur supplémentaire sur la carte fond de panier. Cette fonction a été installée rétroactivement pour le système PXIe 8 slots plus petit, ce qui signifie que les utilisateurs disposent d'informations système utiles facilement accessibles.