Détection multi-fréquences
Face avant Ratiopac PRO 4 U, face arrière Ratiopac Pro Air 3 U. Trois ventilateurs avec unité de régulation des ventilateurs intégrée. Face avant montée sans vis visibles.
Solution :
Les produits d'une certaine longueur (p. ex. les câbles) peuvent être inspectés à une vitesse très élevée et avec une grande précision grâce à des rotors rapides durant le processus de production. Les véhicules d'inspection ferroviaire peuvent examiner le réseau ferroviaire à la vitesse d'un train à grande vitesse ICE. Les soudures rivetées (p. ex. longitudinales) sur un avion pourraient théoriquement être inspectées à la vitesse de vol.