Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

VME

VME
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Nombre de Slots
      Appliquer
    • Type
    • Type de cartes fond de panier
    • Transfert de données
    • Alimentation par slot
    • Tension d'entrée CA
    • Direction de la circulation d'air
    • Hauteur du rack
        Appliquer
      • Type d'alimentation électrique
      • Alimentation incluse
      • E/S arrière
      • Conformité
      Filter1

      Filtre appliqué: 1

      Afficher tous les filtres (1)

      Produits | 5 résultats (5 articles)

      vme based systems

      Système VME, 3 U, 5 slots, alimentation Open Frame

      Système VME pour 5 cartes VME montées horizontalement 6 U, 160 mm.
      vme based systems

      Système VME, 4 U, 8 slots, alimentation Open Frame

      Système VME pour l'assemblage horizontal de 8 cartes VME 6 U, 160 mm.
      vme based systems

      Système VME, 8 U, 21 slots, alimentation Open Frame

      Système VME pour 21 cartes VME 6 U, 160 mm.
      vme based systems

      Système VME, 7 U, 12 slots, alimentation Open Frame

      Système VME pour 12 cartes VME 6 U, 160 mm.
      vme based systems

      Système VMEbus, 7 U, 12 slots, pour modules de transition

      Système VME pour 12 cartes VME 6 U, 160 mm.