Varistar CP| Socle roulant


Varistar CP| Socle roulant
Détails
Ressources
Fonctions
- Bandeaux, Acier, 1,5 mm
- Charge admissible sur roulettes 400 kg, sur pieds vérins 1600 kg
- Support, Acier, 3 mm
- Couleur RAL 7021
- Hauteur socle H = 103 mm, avec pieds réglables de 126 à 134 mm
Spécifications
Type de produit | Base baie/bâti |
Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.