Varistar CP| Bandeau oburateur d'air, Largeur 800 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Varistar CP| Bandeau oburateur d'air, Largeur 800 mm
Bandeaux d’obturation pleins pour les baies de 800 mm de large afin d’éviter la recirculation de l’air de l’avant vers l’arrière dans les racks refroidis.
Détails
Ressources
Fonctions
- Bandeaux obturateurs d’air, pièces d’habillage pour armoires de 800 mm de largeur
- Possibilité d'accoupler des baies réseaux et des baies serveurs
- Joint, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C
- Bandeaux de surface pleine
- Les bandeaux empêchent les courts-circuits d’air indésirables, c.-à-d. le mélange de l’air chaud évacué avec l’air entrant froid
- Uniquement compatible avec barre transversale pour charges lourdes, Non compatible avec les supports de réduction
Spécifications
| Type de produit | Panneau baie/bâti |
| Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.