Poignée-coquille
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Poignée-coquille
La poignée-coquille peut être clipsée dans une découpe du flanc d’un coffret. 2 tailles disponibles.
Détails
Ressources
Fonctions
- Charge statique admissible 30 kg/paire
- Épaisseur min. de la face latérale de 1,0 mm
Spécifications
| Charge statique | 30kg |
| Couleur | Noir |
| Compatible avec | Coffrets |
| Famille de produits | RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; PropacPRO; CompacPRO; Comptec |
| Type de produit | Poignée |
| Matériau | Polycarbonate |
| Type | Statique |
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.