Accessoires pour coffrets Outdoor SRW
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Type
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Hauteur
- Largeur
- Profondeur
- Longueur
- Tension nominale
- Unités de rack
- Famille de produits
Filtre appliqué: 1
Produits | 12 résultats (22 articles)

Câble de mise à la masse, ECFA
Câble de mise à la masse

Anneaux de levage | Armoires murales, AL
Anneaux de levage | Armoires murales

Connexion à la masse pour les panneaux | Armoires au sol, ECP
Connexion à la masse pour les panneaux | Armoires au sol

Lampes LED, Câble de raccordement
Accessoires de lumière LED pour fixation sur baie, LED-700L

Platine de montage | Armoires murales, AMP
Platine de montage | Armoires murales

Profilés 19", AVP
Profilés 19"

Lampes LED, Équerre de 19"
Pour adapter la distribution de la lumière à la situation d’installation.

Lampes LED pour armoires

Arrêt de porte
Le vérin à gaz garantit une ouverture et une fermeture de porte en douceur.

Kit de montage sur mât
Le kit de montage sur MÂT SRW permet de monter le COFFRET SRW sur un mât.

Kit de montage mural
Le kit de montage MURAL SRW permet de fixer le COFFRET SRW au mur.

Kit de joint en caoutchouc
Le kit de joint fournit une étanchéité parfaite entre le coffret et la plaque de raccordement.