Flancs
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Hauteur
- Largeur
- Profondeur
- Longueur
- Matériau
- Couleur
Filtre appliqué: 1
Produits | 17 résultats (149 articles)

EuropacPRO| Profilé d'angle, Arrière, pour Joint CEM inox
Profilé d'angle arrière pour joints CEM en acier inoxydable.

EuropacPRO| Profilé d'angle, Arrière, pour Joint CEM textile
Profilé d'angle arrière pour joints CEM textile.

EuropacPRO| Profilé d'angle, Arrière, Durci (Rugged), pour joint CEM textile
Le profil d’angle couvre l’emplacement entre le flanc et la face arrière d’un bac à cartes.

Poignée avant, pour flancs de type R
La poignée avant pour un bac à cartes durci dispose d’une capacité de charge 30 kg.

EuropacPRO Advanced EMC | Obturateurs de flancs pour profils en C
Flanc, clinché sur l'équerre 19".

EuropacPRO| Équerre 19", pour joint en acier inoxydable, Type F
Kit d'équerres 19", pouvant se monre sur des flancs type F, disponibles pour joints CEM textile ou acier inoxydable.

EuropacPRO| Équerre 19" pour flanc de type F, Réglable en profondeur
Le kit d'équerres permet le montage en retrait d'un bac à cartes dans une armoire.

EuropacPRO| Flanc pour joint en acier inoxydable, type H, découpes pour poignées
Flanc, toxé à l'équerre 19".

EuropacPRO| Flanc Type R, pour joint textile
Flanc, Type R, toxé à l'équerre 19".

EuropacPRO| Equerre pour fixation arrière, Standard DL3
Prolongateur pour la fixation arrière d’un bac à cartes conformément à la norme DL3 dans une armoire.

EuropacPRO| Flanc pour joint textile, type H, Haute rigidité (Heavy)
Flanc, toxé à l'équerre 19".

EuropacPRO| Équerre 19" pour joint textile, Type F
Kit d'équerres 19", pouvant se monre sur des flancs type F, disponibles pour joints CEM textile ou acier inoxydable.