Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Flancs

Flancs
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Compatible avec
  • Hauteur du rack
      Appliquer
    • Hauteur
        Appliquer
      • Largeur
      • Profondeur
          Appliquer
        • Longueur
            Appliquer
          • Matériau
          • Couleur
          Filter1

          Filtre appliqué: 1

          Afficher tous les filtres (1)

          Produits | 17 résultats (149 articles)

          Subrack side panel

          EuropacPRO| Profilé d'angle, Arrière, pour Joint CEM inox

          Profilé d'angle arrière pour joints CEM en acier inoxydable.
          EuropacPRO rear angle for stainless steel emc gasket

          EuropacPRO| Profilé d'angle, Arrière, pour Joint CEM textile

          Profilé d'angle arrière pour joints CEM textile.
          corner profile for type r side panels

          EuropacPRO| Profilé d'angle, Arrière, Durci (Rugged), pour joint CEM textile

          Le profil d’angle couvre l’emplacement entre le flanc et la face arrière d’un bac à cartes.
          front handle

          Poignée avant, pour flancs de type R

          La poignée avant pour un bac à cartes durci dispose d’une capacité de charge 30 kg.
          19 bracket

          EuropacPRO| Équerre 19", pour joint en acier inoxydable, Type F

          Kit d'équerres 19", pouvant se monre sur des flancs type F, disponibles pour joints CEM textile ou acier inoxydable.
          19inch bracket for type inchfinch side panels depth adjustable non shielded

          EuropacPRO| Équerre 19" pour flanc de type F, Réglable en profondeur

          Le kit d'équerres permet le montage en retrait d'un bac à cartes dans une armoire.
          EMC Side Cover

          EuropacPRO Advanced EMC | Obturateurs de flancs pour profils en C

          Flanc, clinché sur l'équerre 19".
          EuropacPRO side panel type inchlinch light

          EuropacPRO| Flanc, Type L, Light

          Flanc, type L avec équerre 19" intégrée.
          side panel

          EuropacPRO| Flancs, Type F, Flexible

          Flanc plat en aluminium 2 mm.
          side panel

          EuropacPRO| Flanc pour joint textile, type H, Haute rigidité (Heavy)

          Flanc, toxé à l'équerre 19".
          19 bracket

          EuropacPRO| Équerre 19" pour joint textile, Type F

          Kit d'équerres 19", pouvant se monre sur des flancs type F, disponibles pour joints CEM textile ou acier inoxydable.
          side panel

          EuropacPRO| Flanc pour joint en acier inoxydable, type H, Haute rigidité (Heavy)

          Flanc, toxé à l'équerre 19".