Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Card Loks et Wedge Loks Durcis

Card Loks et Wedge Loks Durcis
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Matériau
  • Type
  • Performance thermique
  • Profil
  • Profil
  • Force de serrage
  • Force de serrage
  • Largeur de l'écart
  • Largeur de l'écart
Filter0

Produits | 42 résultats (42 articles)

Birtcher Wedge Lok 48SL

Wedge-Lok| Série 48SL

La série 48SL assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.
Birtcher Wedge Lok 40, 41, 42, 44, 45

Wedge-Lok| Série 40

La série 40 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.
Birtcher Wedge Lok 40, 41, 42, 44, 45

Wedge-Lok| Série 41

La série 41 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.
Birtcher Wedge Lok 40-5, 42-5

Wedge-Lok| Série 41-5

La série 41-5 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.
Birtcher Wedge Lok 40, 41, 42, 44, 45

Wedge-Lok| Série 42

La série 42 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.
Birtcher Wedge Tainer 340-5 segment

Wedge-Tainer| Série 340

La série 340 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides, où un slot usiné avec précison n'est pas disponible.