Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Arrière, Haut & Bas

Arrière, Haut & Bas
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Largeur du rack
      Appliquer
    Filter1

    Filtre appliqué: 1

    Afficher tous les filtres (1)

    Produits | 10 résultats (68 articles)

    horizontal rail

    Profilé horizontal, Arrière, Type H-ST, Haute rigidité (Heavy), Standard

    Le profil horizontal, type ST, permet le montage isolé d’une carte fond de panier.
    horizontal rail

    Profilé horizontal, Arrière, Type AB pour les guides carte rear I/O

    Profilés horizontaux en aluminium de type AB, pour guide-cartes Rear I/O.
    horizontal rail

    Profilé horizontal, Arrière, Type H-VT, Haute rigidité (Heavy)

    Le profil horizontal, type VT, permet le montage direct d’une carte fond de panier.
    EuropacPRO emc sst gasket cover plate to horizontal rail

    Profilé horizontal, Type H-VT, Haute rigidité (Heavy), Avec joint CEM

    Le profilé horizontal et le joint en acier inoxydable peuvent être utilisés pour réaliser un coffret PropacPRO blindé.
    EuropacPRO horizontal rail rear rugged for indirect backplane fixing

    Profilé horizontal, Arrière, Type R-ST, Durci (Rugged), Standard

    Le profil horizontal, type durci R-ST, permet le montage isolé d’une carte fond de panier.
    EuropacPRO horizontal rail rear rugged for direct backplane fixing

    Profilé horizontal, Arrière, Type R-VT, Durci (Rugged)

    La glissière horizontale, type durci R-VT, permet le montage direct d’une carte fond de panier.
    horizontal rail

    Profilé horizontal, Arrière, Type L-VT, Light

    Le profil horizontal, type VT, permet le montage direct d’une carte fond de panier.
    horizontal rail

    Profilé horizontal, Arrière, Type L-MZ, Light, Avec bande d'adaptation en Z

    Le profilé horizontal, allégé type L-MZ, permet l’utilisation de connecteurs DIN.
    horizontal rail

    Profilé horizontal, Arrière, Type H-MZ, Haute rigidité (Heavy), Avec bande d'adaptation en Z

    Le profilé horizontal, type haute rigidité H-MZ, permet l’utilisation de connecteurs DIN.
    horizontal rail

    Profilé horizontal, Arrière, Type L-ST, Light, Standard

    Le profil horizontal, type ST, permet le montage isolé d’une carte fond de panier.