Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Arrière, Haut & Bas

Arrière, Haut & Bas
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Compatible avec
  • Matériau
  • Couleur
  • Largeur du rack
      Appliquer
    • Largeur
    • Profondeur
    • Longueur
        Appliquer
      Filter1

      Filtre appliqué: 1

      Afficher tous les filtres (1)

      Produits | 12 résultats (70 articles)

      Horizontial Rail

      Inpac| Profilé pour guide-cartes

      La rail de support permet le montage des guide-cartes.
      horizontal rail

      Profilé horizontal, Arrière, Type AB pour les guides carte rear I/O

      Profilés horizontaux en aluminium de type AB, pour guide-cartes Rear I/O.
      EuropacPRO horizontal rail rear rugged for indirect backplane fixing

      Profilé horizontal, Arrière, Type R-ST, Durci (Rugged), Standard

      Le profil horizontal, type durci R-ST, permet le montage isolé d’une carte fond de panier.
      EuropacPRO horizontal rail rear rugged for direct backplane fixing

      Profilé horizontal, Arrière, Type R-VT, Durci (Rugged)

      La glissière horizontale, type durci R-VT, permet le montage direct d’une carte fond de panier.
      horizontal rail

      Profilé horizontal, Arrière, Type L-VT, Light

      Le profil horizontal, type VT, permet le montage direct d’une carte fond de panier.
      horizontal rail

      Profilé horizontal, Arrière, Type H-VT, Haute rigidité (Heavy)

      Le profil horizontal, type VT, permet le montage direct d’une carte fond de panier.
      horizontal rail

      Profilé horizontal, Arrière, Type L-MZ, Light, Avec bande d'adaptation en Z

      Le profilé horizontal, allégé type L-MZ, permet l’utilisation de connecteurs DIN.
      horizontal rail

      Profilé horizontal, Arrière, Type H-MZ, Haute rigidité (Heavy), Avec bande d'adaptation en Z

      Le profilé horizontal, type haute rigidité H-MZ, permet l’utilisation de connecteurs DIN.
      horizontal rail

      Profilé horizontal, Arrière, Type L-ST, Light, Standard

      Le profil horizontal, type ST, permet le montage isolé d’une carte fond de panier.
      horizontal rail

      Profilé horizontal, Arrière, Type H-ST, Haute rigidité (Heavy), Standard

      Le profil horizontal, type ST, permet le montage isolé d’une carte fond de panier.
      EuropacPRO emc sst gasket cover plate to horizontal rail

      Profilé horizontal, Type H-VT, Haute rigidité (Heavy), Avec joint CEM

      Le profilé horizontal et le joint en acier inoxydable peuvent être utilisés pour réaliser un coffret PropacPRO blindé.
      Perforated Rail

      Inpac| Rail perforé

      Bande d'adaptation plates pour montage de connecteurs.