Face arrière pour RatiopacPRO/PropacPRO, Avec perforations, Sans blindage


Face arrière pour RatiopacPRO/PropacPRO, Avec perforations, Sans blindage
Face arrière perforée, non blindée Aluminium, 2,5 mm. Face d'appui conductrice.
Détails
Ressources
Fonctions
- Panneau arrière, Aluminium, 2,5 mm, face vue : anodisée, face d'appui : conductrice; sans blindage
- Permet le montage sur les profils horizontaux
- Pour montage sur profilés horizontaux
Spécifications
Matériau | Aluminium |
Finition | Anodisé; Passivé |
Compatible avec | Coffrets |
Famille de produits | RatiopacPRO; RatiopacPRO Air |
Type | Panneau arrière |
Type de produit | Panneau latéral |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.