RatiopacPRO Style| Bandeaux périphériques avant et arrière, avant sans vis


RatiopacPRO Style| Bandeaux périphériques avant et arrière, avant sans vis
Le coffret de table polyvalent RatiopacPRO Style se compose d'un cadre de protection, de profils silicone et de diverses options de configuration.
Le montant enjoliveur avant et arrière avec, en option, un profil silicone supérieur et inférieur, offre une protection aux connecteurs et une fonction d’empilage. Le profil silicone sur le pourtour protège les coins et est idéal pour les petits coffrets portables. Pour les équipements plus volumineux, la poignée avant offre un transport pratique et une protection du connecteur arrière.
Conçu pour les modules 19" avec guide-cartes ou des modules propriétaires avec plaque de montage, RatiopacPRO Style répond à vos besoins spécifiques.
Détails
Ressources
Fonctions
- Coffret de table avec cadre de protection et profil silicone sur le pourtour du cadre, pour une protection optimale
- Coffret pour modules 19" (avec guide-cartes) ou modules propriétaires (avec plaque de montage)
- Pour assurer le blindage CEM, des éléments supplémentaires doivent être ajoutés au coffret
- Partie avant pour le montage de face avant sans vis et partie arrière adaptée au montage standard de face avant
- Capot inférieur perforé pour le refroidissement par air
- Aucune vis apparente ; pièces d’habillage amovibles sans outils
- Pour cartes de profondeur 160 mm, 220 mm, 280 mm et 340 mm (en fonction de la profondeur du coffret)
Spécifications
Type de produit | Coffret |
Type | Coffret pour composants électroniques personnalisés |
Famille de produits | RatiopacPRO Style |
Catalogue
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.