RatiopacPRO| Coffret de table, Avec blindage


RatiopacPRO| Coffret de table, Avec blindage
Le coffret nVent SCHROFF RatiopacPRO avec blindage CEM offre une protection électronique pour les montages électroniques individuels 19". Ce coffret polyvalent et robuste est simple à convertir pour passer d'un coffret de table à un coffret rackable 19". Il comprend quatre versions différentes. Cette version du coffret offre une conception élégante pour les applications de table.
Détails
Ressources
Fonctions
- Coffret de table avec composants préconfigurés, selon IEC 60297-3-101; pré-équipé pour accueillir des équipements 19", p. ex. modules enfichables et cartes Europe
- Avec blindage
- Version avec montants simples
- Capot inférieur avec perforations en nid d’abeille
- Face arrière avec perforations
- Conforme DIN EN 62368-1
Spécifications
Charge statique | 25kg |
Type de produit | Coffret |
Type | Coffret pour composants 19" |
Famille de produits | RatiopacPRO |
Blindage électromagnétique | Oui |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.