Rackchiller| Écran d'affichage et clavier pour Porte arrière
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Rackchiller| Écran d'affichage et clavier pour Porte arrière
L’unité d’affichage permet la configuration locale, la mise en service et la surveillance du RackChiller Rear Door. Elle comprend un écran d’affichage LCD et 6 touches de fonction. Elle s’installe directement sur la face externe du refroidisseur et se connecte grâce au précâblage prévu dans l’unité.
Détails
Ressources
Fonctions
- Écran d’affichage monochrome 72 x 36 mm, 132x64 pixel
- 6 touches de fonction permettent un accès direct aux alarmes, infos, et menus de configuration
Spécifications
| Type de produit | Panneau d'affichage/de commande |
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.