Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Autres Accessoires

Autres Accessoires
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Compatible avec
  • Hauteur du rack
      Appliquer
    • Hauteur
        Appliquer
      • Fixation
      • Matériau
      • Largeur du rack
          Appliquer
        • Largeur
            Appliquer
          • Profondeur
              Appliquer
            • Finition avant
            • Longueur
                Appliquer
              • Face d'appui
              • Arêtes traitées
              Filter1

              Filtre appliqué: 1

              Afficher tous les filtres (1)

              Produits | 18 résultats (36 articles)

              EuropacPRO central locking

              EuropacPRO| Verrouillage central

              Verrouillage central de carte sans ace avant.
              support rail

              EuropacPRO| Support rail DIN 43880 et DIN 60715

              Rail de support pour clipser les modules conformes à la norme DIN 43880.
              EuropacPRO rear hood

              EuropacPRO| Capot arrière pour joint CEM en acier inoxydable

              Capot arrière pour bac à cartes.
              hood for 19inch module support

              Capot pour pour modules de distribution 19"

              Capot pour recouvrir l’arrière du support de module 19".
              cover strips

              Bandeau d'habillage des perforation de profilés horizintaux

              Le bandeau peut être insérée dans une rainure du profilé horizontal robuste (Rugged).
              torx screwdriver

              Tournevis Torx

              Outil pour différentes vis torx.
              19 fan to subrack

              EuropacPRO|Support de fixation pour tiroir de ventilation 19"

              Les équerres sont utilisées pour connecter les unités de ventilation à un bac à cartes.
              tape measure

              Mètre ruban

              Mètre ruban en cm, 2 m de longueur, graduations U et F.
              19 adaptor

              Etsirack| Kit d'adaptation 21"/ 19"

              Les supports d'adaptation permettent d'assembler un bac à cartes 19" de large dans un Etsirack de 21" de large.
              cover plate fixing kit

              EuropacPRO| Kit de verrouillage pour capot

              Fixation supplémentaire du capot supérieur durci pour protéger contre les chocs et les vibrations.
              assembly tool for front panel SST gasket

              Outil de montage pour joints en acier inoxydable CEM de face avant

              Outil de montage, pour joints CEM en acier inoxydable.
              assembly tool for front panel SST gasket

              Outil de montage pour joints en acier inoxydable CEM pour profilé horizontal

              Outil de montage, pour joints CEM en acier inoxydable.