Novastar| Traverse-support de porte


Novastar| Traverse-support de porte
Traverse-support de porte pour les portes réduites, Heavy Duty et Slim Line, avant ou arrière.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le montage (espace utile 1 U nécessaire) peut s'effectuer au-dessus ou en-dessous de la porte réduite
- Pour les portes en acier qui ne couvrent pas l'intégralité de la hauteur de baie
- Espace 1 U requis pour l'installation
- Le dégagement peut être recouvert par des faces avant 19" ou une plaque passe-câbles (3 U ou 4 U)
- Traverse-support de porte
Spécifications
Type de produit | Support |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.