Ventilateur à filtre haut débit, EF


Ventilateur à filtre haut débit, EF
Ce ventilateur à filtre vertical, EF, avec un indice de protection IP 54, est facile à installer grâce à sa fonction enclipsable. Les temps d'arrêt inutiles sont évités, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire par le filtre, et le moteur du ventilateur fiable assure une ventilation constante.
Normes industrielles
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Détails
Ressources
Fonctions
- Description: Ventilateur à filtre pour l'aération forcée. Les ventilateurs à filtre nVent HOFFMAN permettent de gagner du temps au moment de l'installation grâce à leur système de clips sans vis. Le couvercle avant sur charnières s'ouvre facilement pour remplacer rapidement le filtre. Il est possible de changer le sens du flux d'air et la position de branchement.
- Matériau: Couvercle avant en thermoplastique injecté, auto-extinguible, UL94V0.
- Plage de température: -40 °C à 55 °C.
- Protection: IP 54 | TYPE 12.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 ventilateur avec filtre.
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFA
- Bearing Type: Sleeve
Spécifications
Couleur | Gris clair |
Code couleur | RAL 7035 |
Finition | Lisse |
Matériau | Thermoplastique |
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étape 3D
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.